Tube Fittings and Adapters — Mud Daubers — Straights
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Tube Fittings and Adapters — Mud Daubers — Straights
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-MD-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-MD-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.